Wymiary kołnierza 40 - 60 - 80 - 100 - 130 -180 mm Znamionowy moment obrotowy od 0,16 Nm do 48 Nm Moc znamionowa od 50 W do 7,5 kW Enkoder absolutny i inkrementalny Temperatura pracy od -20°C do +40°C Certyfikat UL 1004, CSA
Tetra Compact - ulepszony bezszczotkowy silnik serwo U podstaw nowej serii silników synchronicznych prądu przemiennego TETRA COMPACT-E leży innowacyjna koncepcja projektowania i produkcji. Bezszczotkowy serwomotor i pakiet napędu cyfrowego są przeznaczone do zastosowań najwyższej klasy. Najwyższe standardy w zakresie jakości i międzynarodowych certyfikatów, staranny dobór komponentów i szeroki wybór mocy znamionowych sprawiają, że jest to najlepsza seria do dynamicznej, dokładnej i niezawodnej automatyzacji. Seria Tetra Compact-E (Enhanced) to trzecia generacja bezszczotkowych serwomotorów firmy Motor Power Company. Projektując ją, wykorzystaliśmy całą naszą dotychczasową wiedzę na temat tej technologii i wprowadziliśmy najnowsze innowacje w zakresie konstrukcji i komponentów. Produkt ten jest zgodny z najważniejszymi międzynarodowymi certyfikatami, oferuje wiele możliwych konfiguracji opcji katalogowych i jest wytwarzany w szczególnie zautomatyzowanym procesie, który pomógł obniżyć koszty, dzięki czemu jest niezaprzeczalnie doskonałym wyborem, jeśli chodzi o wydajność w stosunku do ceny. Idealne połączenie z serią bezszczotkowych serwosterowników BL umożliwia elastyczne i precyzyjne sterowanie ruchem.