Browse
All Manufacturers
PL
Login
Register for free
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Electrical parts
Cable Carriers
TKXJ - Cable clamp
PRiCi FA
Electrical parts
Cable Carriers
TKXJ - Cable clamp
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TKXJ10
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
EN
1/5
Model
MODEL
Material
MAT
Surface treatment
SUR
Fire rating
FR [°C]
Code
CODE
No.
VAR02
length L
FIX02 [mm]
wide W
FIX04 [mm]
high H1
FIX06 [mm]
high H2
FIX08 [mm]
Suitable for cable
FIX10 [mm]
packing
FIX12
PDF
FIX95
1
TKXJ10
PA66
-
94V-2
TKXJ
10
31.5
10.7
11.0
8.5
10
100pcs
PDF
Pokaż skompresowany wyświetlacz (1 konfigurowalny produkt)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- TKXJ
kolejny numer
P_TKXJ10
Shorttext
Cable clamp
Ostatnia aktualizacja
17.10.2023 03:13:31
Urządzenie
słowa kluczowe
Cable Carriers
Electrical
parts
Klasyfikacje
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
TKXJ10
Order Number
P_TKXJ10
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Porównanie
Prześlij geometrię
Add one more to start
Przełącz do okna porównania (0/4)