Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Podkładki zwykłe to płaskie, okrągłe elementy wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego, służące do rozkładania obciążenia i zapobiegania uszkodzeniom mocowanych materiałów. Są one powszechnie stosowane w maszynach, pojazdach, urządzeniach i zespołach konstrukcyjnych, zwykle w połączeniu ze śrubami, nakrętkami i wkrętami, aby chronić powierzchnie i zapobiegać poluzowaniu z powodu wibracji. Podkładki zwykłe są produkowane zgodnie z normami, takimi jak ISO 7089, DIN 125 i ANSI B18.22.1, które określają ich wymiary i materiały zapewniające niezawodne działanie w różnych zastosowaniach przemysłowych. Znani producenci, tacy jak Fabory, Wilo i Mädler, wraz z innymi wiodącymi producentami, oferują swoje modele 3D CAD na 3Dfindit, w tym podkładki ślizgowe.
Niektóre kombinacje filtrów lub przełączanie z OR na AND może prowadzić do braku wyników.