Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palavras-chave:: 23
1854
Funcionalidades
1627
Unidades
1853
Tipos de ficheiro
1854
Categorias
1853
Classificações
1853
Normas
1853
Certificados
1469
A.R.T. Components
Type designation (TYP)
34
Customs number (ZTN)
1853
Materialtyp (MT)
1853
Material (MAT)
1853
Steel quality (GUETE)
1853
Surface metal (OBERFLAECHE)
1853
DIN standard screw head (DINSCHRAUBE)
1736
DIN standard description washer 1 (DINSCHEIBE)
1853
Nominal thread diameter (D)
1853
Pitch (P)
1853
Nominal length (L)
1853
Head diameter (DK)
1627
Outer diameter (AD2)
1817
Head height (K)
1853
Height (H2)
1853
Drive (ANTRIEB)
72
Filtrar
A.R.T. Components Catálogo CAD

A.R.T. Components Catálogo CAD

A A.R.T. Components oferece Parafusos Sems, que combinam uma anilha eum parafuso num só componente para uma montagem rápida e segura. Estes fixadores são ideais para reduzir o tempo de montagem e garantir ligações fortes. Descarregue modelos CAD gratuitos para Parafusos Sems a partir de 3Dfindit.

Filtro de Catálogo

Parafusos Sems da A.R.T. Components - Modelos CAD disponíveis

Os parafusos Sems da A.R.T. Components foram concebidos para uma montagem eficiente e segura em várias aplicações industriais. Estes fixadores de precisão apresentam uma anilha e um parafuso integrados, o que simplifica o processo de montagem, eliminando a necessidade de componentes adicionais. Esta combinação proporciona soluções mais rápidas, fiáveis e económicas para montagens mecânicas em indústrias como a automóvel, a eletrónica e a maquinaria.

Os parafusos Sems foram concebidos para proporcionar durabilidade e resistência, garantindo uma ligação duradoura em ambientes de elevada exigência. São normalmente utilizados na montagem de painéis, caixas e aplicações eléctricas, onde a montagem rápida é essencial. A sua versatilidade e design robusto fazem deles uma escolha fiável para o fabrico de grandes volumes.

Os modelos CAD dos parafusos Sems estão disponíveis para download no 3Dfindit, onde pode aceder a mais de 6.500 catálogos de componentes industriais para simplificar o seu processo de design.

Subsidiárias:
A.R.T. Components GmbH
Georg-Knorr-Str. 2
DEHohenbrunn
0049 89/726090-0
Compare multiple parts
Add at least 2 products with