Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palavras-chave:: 3
51
Enriquecimentos
49
Unidades
51
Tipos de ficheiro
51
Categorias
49
Classificações
49
icotek
EAN (EAN)
49
Headline product family (HEADLINE_PRODUCT_FAMILY)
51
Article name (ARTICLE_NAME)
51
Short description (SHORT_DESCRIPTION)
51
Product description (PRODUCT_DESCRIPTION)
51
PU (PU)
51
Mounting type (MOUNTING_TYPE)
51
Material (MATERIAL)
51
Length (LENGTH)
51
Width (WIDTH)
51
Height (HEIGHT)
51
Mounting height (MOUNTING_HEIGHT)
47
Hole size (HOLE_SIZE)
51
For max. number of cables (FOR_MAX__NUMBER_OF_CABLES)
51
No. of shield clamps (NO__OF_SHIELD_CLAMPS)
51
No. of screw holes (NO__OF_SCREW_HOLES)
51
Screw hole diameter (SCREW_HOLE_DIAMETER)
51
Min. shield diam. (MIN__SHIELD_DIAM_)
51
Max. shield diam. (MAX__SHIELD_DIAM_)
51
Filtrar
icotek Catálogo CAD

icotek Catálogo CAD

Shield clamps for screw mountingAqui você encontrará os modelos CAD de icotek das áreas de LF|MSKL, LF|SKL, LF2Z|SKL, LF2Z-M|MSKL, LFZ|SKL, LFZ-M|MSKL, LFZ-U|SKL
EN
Filtro de Catálogo
Todos os países/regiões de entrega
Todos os mercados
Subsidiárias:
Alemanha
Eschach 73569
icotek GmbH
Headquarters
Bischof-von-Lipp-Str.1
DEEschach
+49 (0) 7175 923 80 - 0
+49 (0) 7175 923 80 - 50