Browse
All Manufacturers
PT
Login
Register for free
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Palavras-chave:: 16
2
Países/regiões fornecedores
2
Unidades
2
Tipos de ficheiro
2
Parafusos sem-fim Neff
tamanho
(BG)
2
eixo
(SPINDEL)
2
Tradução
(USH)
2
Capacidade máxima de elevação
(MHK)
2
extremidade do eixo
(SPINDELENDE)
2
Curso por rotação do eixo de transmissão
(mm) - alta velocidade de deslocamento (HPUH)
2
Curso por rotação do eixo de transmissão
(mm) - velocidade de deslocamento baixa (HPUL)
2
curso
(HUB)
2
Extremidade do eixo
(padrão, lado A, lado B) (WELLENENDE)
2
base
(GP)
2
Eficiência
(%) - alta velocidade de deslocamento com Tr18x4 (WGH)
2
Eficiência
(%) - baixa velocidade de deslocamento com Tr18x4 (WGL)
2
Eficiência
(%) - alta velocidade de deslocamento sem fuso (WGHOS)
2
Eficiência
(%) - baixa velocidade de deslocamento sem fuso (WGLOS)
2
Peso
(kg) - sem elevação (GWOH)
2
A1
(A1)
2
A2
(A2)
2
A3
(A3)
2
A4
(A4)
2
B1
(B1)
2
B2
(B2)
2
B3
(B3)
2
b1
(BB1)
2
b2
(BB2)
2
b3
(BB3)
2
D1k6
(D1)
2
D2
(D2)
2
D3
(D3)
2
D4
(D4)
2
Filtrar
...
Parafusos sem-fim Neff
Acionamento por fuso TUBIX
Parafusos sem-fim Neff
Acionamento por fuso TUBIX
Parafusos sem-fim Neff Catálogo CAD
Acionamento por fuso TUBIX
Aqui você encontrará os modelos CAD de Parafusos sem-fim Neff das áreas de
Acionamento por fuso tipo N Fuso de elevação, Redutor de curso de fuso, modelo R, fuso rotativo
Adicionar pesquisa de directórios
PT
Filtro de Catálogo
Todos os mercados
Acionamento por fuso tipo N Fuso de elevação
Redutor de curso de fuso, modelo R, fuso rotativo
Palavras-chave:
Parafusos
Neff
Fuso
Acionamento
elevação
trapezoidal
rotativo
rosca
Subsidiárias:
Alemanha
Weil im Schoenbuch 71093
NEFF Gewindetriebe GmbH
Firmensitz
Karl-Benz-Str. 24
Weil im Schoenbuch
+49 07157–53890-0
+49 07157–53890-25
sales@neff-gt.de
www.neff-gewindetriebe.de
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Compare
Carregar geometria
Add one more to start
Compare (0/4)