Construção da impossível cadeira flutuante de tensegridade sem pernas!

Diversão
Este engenheiro concebeu uma cadeira anti-gravidade flutuante sem pernas!
Floating-Chair.png

Sabe quando está de pé depois de um longo dia e pensa para si próprio: "Adorava sentar-me numa cadeira que não tenha apoio vertical, porque relaxar é um exagero." Foi exatamente isso que este engenheiro criativo disse a si próprio quando concebeu esta cadeira "Tensegrity" sem pernas!

 

O que é a tensegridade? [Tensegridade, Integridade Tensional ou Compressão Flutuante é um princípio estrutural baseado num sistema de componentes isolados e pressurizados dentro de uma rede de tensão contínua, dispostos de modo a que os elementos comprimidos (normalmente hastes ou escoras) não se toquem uns aos outros, enquanto os elementos pré-esforçados e tensionados (normalmente cabos ou tendões) limitam espacialmente o sistema.

 

Basicamente, a tensegridade é a arte do equilíbrio e da suspensão para criar uma estrutura "impossível" ou um objeto flutuante.

 

A cadeira Tensegrity utiliza quatro cordas em cada canto. Estas cordas parecem pernas, mas em vez de fornecerem apoio estrutural vertical, fornecem tensão e equilíbrio. O apoio vertical que levanta uma pessoa do chão é fornecido pelas duas "pernas" centrais que estão inclinadas para dentro em direção a um eixo central. Ao ligar estas duas pernas com uma corda esticada, o assento pode ser suspenso entre elas, dando à pessoa sentada "flutuabilidade". O equilíbrio entre a tensão das pernas centrais e a tensão das quatro cordas dos cantos mantém a cadeira direita sem tombar!

 

Repare que ele se senta MUITO suavemente nesta cadeira! Parece ser feita principalmente de madeira de pinho, que é fácil de trabalhar, mas pode não ser o ambiente ideal para uma sesta!

 

 

A cadeira Tensegrity demonstra a intrigante intersecção da criatividade e da engenharia, onde o equilíbrio e a tensão se juntam para desafiar os princípios tradicionais do design. Esta estrutura "flutuante" pode não ser a cadeira mais relaxante, mas é um exemplo perfeito de como a tecnologia pode transformar o improvável em realidade.

 

Com o 3Dfindit, também pode explorar designs e conceitos técnicos inovadores. Aceda a mais de 6.000 catálogos e descarregue modelos CAD 3D, CAE e BIM em mais de 100 formatos diferentes para dar vida às suas ideias mais arrojadas. Quer esteja a fazer experiências com tensegridade ou com designs convencionais, o 3Dfindit é a sua porta de entrada para possibilidades infinitas.

 

Comece hoje a sua pesquisa com o 3Dfindit!