Para que servem e como funcionam os elementos de drenagem?

Um exemplo comum de elementos de drenagem são as válvulas de alívio de pressão em sistemas hidráulicos ou pneumáticos. Estas válvulas abrem-se automaticamente quando a pressão excede um determinado limite, permitindo a saída controlada de fluido para limitar a pressão no sistema. Isto evita a sobrecarga e possíveis danos nos componentes do sistema.
Outra aplicação dos elementos de drenagem pode ser encontrada na eletrónica. Aí, por exemplo, os fusíveis são utilizados como elementos de drenagem. Se o fluxo de corrente exceder um determinado valor, o fusível derrete e interrompe o circuito. Isto protege contra sobrecarga e possíveis incêndios.
Na mecânica, os elementos de libertação são frequentemente utilizados como dispositivos de segurança para evitar que os materiais ou estruturas falhem devido a tensões ou forças. Por exemplo, podem ser instaladas juntas de alívio de pressão ou elementos flexíveis num edifício para permitir o movimento e reduzir a carga na estrutura durante fortes terramotos.
A funcionalidade exacta dos elementos de libertação varia consoante a aplicação. Em muitos casos, são concebidos para serem activados quando é atingido um limiar predefinido. Isto pode ser feito através de mecanismos de mola, sensores electrónicos, pontos de fusão ou outros mecanismos de ativação. Assim que o valor limite é ultrapassado, os elementos de drenagem abrem-se ou assumem outra forma para dissipar ou absorver o excesso de energia.
A seleção e conceção exactas dos elementos de desbloqueio dependem dos requisitos específicos da aplicação, tais como a pressão máxima admissível, a capacidade de carga ou o tempo de reação. Existem vários tipos de elementos de descarga, incluindo válvulas, fusíveis, juntas limitadoras de pressão, amortecedores e outros dispositivos mecânicos ou electrónicos.