As molas onduladas Smalley reduzem a altura das molas em 50%

As molas onduladas da Smalley reduzem a altura da mola em 50%. O design único permite ajustes apertados e economia de espaço, o que dificulta a vida das molas helicoidais.
A mola possui um corpo em aço carbono ou aço inoxidável com uma estrutura em forma de onda que se curva e se desfaz para cima e à volta da mola, dando-lhe uma leveza de bobina que a torna a maior economizadora de espaço do mercado.

O objetivo da mola é armazenar energia mecânica e transportar cargas. Com o design do eixo, compensa os desvios dimensionais nas montagens e reduz a altura de trabalho da mola.
Com menos materiais para fabricar a mola, a mesma força linear e um tamanho de montagem mais pequeno, a mola ondulada é uma alternativa mais económica à mola helicoidal clássica. A Smalley oferece 4.000 molas onduladas, todas totalmente personalizáveis, com nove tipos diferentes para encontrar a solução correta para cada aplicação.
As molas onduladas são utilizadas por engenheiros nas indústrias aeroespacial, médica, fora de estrada e de petróleo e gás para resolver requisitos de espaço. Algumas das aplicações mais conhecidas das molas onduladas podem ser encontradas em conectores eléctricos aeroespaciais, válvulas de fluxo, válvulas de alívio de pressão, válvulas de água, uniões rotativas, bombas, engrenagens flutuantes e muitas outras aplicações únicas de maquinaria.
As molas onduladas são apenas um dos produtos totalmente personalizáveis que a Smalley tem para oferecer e que podem ser visualizados e personalizados diretamente no site da Smalley, graças ao eCATALOG integrado da CADENAS USA.
Para ver o que um catálogo de peças digital pode fazer por si, visite 3Dfindit.com.