Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

05601-14-08

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Bestellnummer
BEST
Material
MATERIAL
Breite
B [mm]
Abstand
B1 [mm]
Durchmesser
D [mm]
Länge
H [mm]
Abstand
H1 [mm]
Länge
H2 [mm]
Abstand
H3 [mm]
Höhe
L [mm]
Abstand
L1 [mm]
Abstand
L2 [mm]
Gewicht ca.
GEW [kg]
Beschreibung
BS
RoHS
ROHS
Zolltarifnummer
ZTN
EAN-Nr. norelem
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
05601-14-08
Kunststoff
22
6.3
8
22
14.5
4
8.3
37
18
8.5
0.0110
Infotext
Yes
39269097
4067932119534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda05601-14-08
ShorttextStops, plastic for round rods
Última alteração22.08.2025 10:44:06
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties