| tensão de alimentação máx. com AC 50 Hz | 250 |
| tensão de alimentação máx. com AC 60 Hz | 250 |
| tensão de alimentação mínima com AC 50 Hz | 93 |
| tensão de alimentação mínima com AC 60 Hz | 93 |
| estilo de interface de comunicação | Analogue |
| número do artigo de produto do fabricante | 1038568 |
| Nome do fabricante | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
| Normas de aplicação | EN 50360, EN 50121-4, EN 50360, EN 50121-4 |
| endereço da ligação adicional | http://www.phoenixcontact.com/product/1038568 |
| Descrição do produto do fabricante | SMS relay and signaling module, European version, monitor digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 93 V ... 250 V AC |
| Designação do produto do fabricante | SMS relay |
| Perda de potência, estática, independente da corrente [Pls] | 3.450 |
| Tipo de tensão de alimentação | AC |