Browse
All Manufacturers
PT
Login
Register for free
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 13.0
21 - Ferramenta
21-04 - Ferramentas manuais
21-04-37 - Edge cutter, cutter
21-04-37-06 - Wire stripper pliers
1207637 - QUICK WIREFOX 6 SC
ECLASS 13.0
...
21-04-37 - Edge cutter, cutter
21-04-37-06 - Wire stripper pliers
1207637 - QUICK WIREFOX 6 SC
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PHOENIX CONTACT 1207637
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Isolation vorhanden
BAD383
VDE-geprüft
AAG615
ESD-geprüft
AAG794
Aufprallschutz vorhanden
AAL858
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
AAM090
1
1207637
QUICK WIREFOX 6 SC
Abisolierzange
Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205 g, schwarz
4017918910136
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Acessórios
Request for quote (RFQ)
ECLASS 13.0
- 1207637
Número de encomenda
1207637
Shorttext
Abisolierzange
Longtext
Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205 g, schwarz
Última alteração
05.06.2026 18:23:16
Unidade
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number
82032000
Description long
Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,2 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205 g, schwarz
Description short
Abisolierzange
GTIN-Code
4017918910136
Order Number
1207637
ECLASS 14.0
21-04-37-06 Alicate descascador de fios
diâmetro mínimo da tira (AWG)
16
chaveamento automático
Ja
Tipo de produto
QUICK WIREFOX 6 SC
GTIN
4017918910136
número do artigo de produto do fabricante
1207637
Nome do fabricante
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
endereço da ligação adicional
http://www.phoenixcontact.com/product/1207637
Descrição do produto do fabricante
Abisolierzange für kurzschlussfeste Leitungen, Abisolierbereich: 1,5 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm², Kabelstopper bis 18 mm²
Designação do produto do fabricante
Abisolierzange
GLN do fabricante
4063151
URI do fabricante
www.phoenixcontact.com
URI do produto
http://www.phoenixcontact.com/product/1207637
Secção transversal máxima
6 mm^2
Secção transversal mínima
0.200 mm^2
Peso líquido
205 g
largura da cabeça sobre tudo
17 mm
ECLASS 13.0
21-04-37-06 Wire stripper pliers
VDE tested
Nein
grip casing
Kunststoffhüllen
ESD proved
Nein
jaw length
6 mm
head width
17 mm
min. strip diameter (AWG)
16
max. strip range (diameter)
2.900 mm
min. strip range (diameter)
0.500 mm
max. strip range (cross-section)
6 mm^2
min. strip range (cross-section)
0.200 mm^2
automatic wrenching
Ja
self adjusting
Ja
strip length adjustable
Ja
wire cutter present
Ja
depth of notch adjustable
Nein
longitudinal section present
Nein
impact protection present
Ja
round edge present
Nein
isolation protection (1000 V) present
Nein
spiral cut possible
Nein
Product type
QUICK WIREFOX 6 SC
GTIN
4017918910136
product article number of manufacturer
1207637
Manufacturer name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional link
http://www.phoenixcontact.com/product/1207637
Manufacturer product description
Abisolierzange für kurzschlussfeste Leitungen, Abisolierbereich: 1,5 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm², Kabelstopper bis 18 mm²
Manufacturer product designation
Abisolierzange
GLN of manufacturer
4063151
URI of manufacturer
www.phoenixcontact.com
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1207637
length
205 mm
Height of head over all
38 mm
Max. cross section
6 mm^2
Min. cross section
0.200 mm^2
Insulation present
Nein
Net weight
205 g
Design of handle
1-Komponenten
width of head over all
17 mm
ETIM 10.0
EC002109 Wire stripper pliers
VDE tested
Nein
Handle cover
Kunststoffhüllen
ESD tested
Nein
Jaw length
6 mm
Head width
17 mm
Strip range diameter
2.900 mm
Strip range cross-section
6 mm^2
Self-adjusting
Ja
Strip length adjustable
Ja
With wire cutter
Ja
Depth of notch adjustable
Nein
Longitudinal section
Nein
With impact protection
Ja
Round edge
Nein
Isolation protection 1000 V
Nein
Spiral cut
Nein
Length
205 mm
Head height
38 mm
Insulated
Nein
Grip design
1-Komponenten
ETIM 9.0
EC002109 Wire stripper pliers
VDE tested
Nein
Handle cover
Kunststoffhüllen
ESD tested
Nein
Jaw length
6 mm
Head width
17 mm
Strip range diameter
2.900 mm
Strip range cross-section
6 mm^2
Self-adjusting
Ja
Strip length adjustable
Ja
With wire cutter
Ja
Depth of notch adjustable
Nein
Longitudinal section
Nein
With impact protection
Ja
Round edge
Nein
Isolation protection 1000 V
Nein
Spiral cut
Nein
Length
205 mm
Head height
38 mm
Insulated
Nein
Grip design
1-Komponenten
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Compare
Carregar geometria
Add one more to start
Compare (0/4)