Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1212155

Expand Table
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Isolation vorhanden
BAD383
VDE-geprüft
AAG615
ESD-geprüft
AAG794
Aufprallschutz vorhanden
AAL858
Schutzisolierung (1000 V) vorhanden
AAM090
1
1212155
WIREFOX 16
Abisolierwerkzeug
Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Gewicht 136 g, schwarz/grün
4046356454414
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda1212155
ShorttextAbisolierwerkzeug
LongtextAbisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Gewicht 136 g, schwarz/grün
Última alteração05.06.2026 18:23:16
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number82032000
Description longAbisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Gewicht 136 g, schwarz/grün
Description shortAbisolierwerkzeug
GTIN-Code4046356454414
Order Number1212155

ECLASS 14.0

21-04-37-06 Alicate descascador de fios
diâmetro mínimo da tira (AWG)12
chaveamento automáticoJa
Tipo de produtoWIREFOX 16
GTIN4046356454414
número do artigo de produto do fabricante1212155
Nome do fabricantePhoenix Contact GmbH & Co. KG
endereço da ligação adicionalhttp://www.phoenixcontact.com/product/1212155
Descrição do produto do fabricanteAbisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Designação do produto do fabricanteAbisolierwerkzeug
GLN do fabricante4063151
URI do fabricantewww.phoenixcontact.com
URI do produtohttp://www.phoenixcontact.com/product/1212155
Secção transversal máxima16 mm^2
Secção transversal mínima4 mm^2
Peso líquido136 g
largura da cabeça sobre tudo20 mm

ECLASS 13.0

21-04-37-06 Wire stripper pliers
VDE testedNein
grip casingMehrkomponentenhüllen
ESD provedNein
jaw length7 mm
head width20 mm
min. strip diameter (AWG)12
max. strip range (cross-section)16 mm^2
min. strip range (cross-section)4 mm^2
automatic wrenchingJa
self adjustingJa
strip length adjustableJa
wire cutter presentJa
depth of notch adjustableJa
longitudinal section presentNein
impact protection presentJa
round edge presentNein
isolation protection (1000 V) presentNein
spiral cut possibleNein
Product typeWIREFOX 16
GTIN4046356454414
product article number of manufacturer1212155
Manufacturer namePhoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1212155
Manufacturer product descriptionAbisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar
Manufacturer product designationAbisolierwerkzeug
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com
URI of the producthttp://www.phoenixcontact.com/product/1212155
length191 mm
Height of head over all48 mm
Max. cross section16 mm^2
Min. cross section4 mm^2
Insulation presentNein
Net weight136 g
Design of handle2-Komponenten
width of head over all20 mm

ETIM 10.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedNein
Handle coverMehrkomponentenhüllen
ESD testedNein
Jaw length7 mm
Head width20 mm
Strip range cross-section16 mm^2
Self-adjustingJa
Strip length adjustableJa
With wire cutterJa
Depth of notch adjustableJa
Longitudinal sectionNein
With impact protectionJa
Round edgeNein
Isolation protection 1000 VNein
Spiral cutNein
Length191 mm
Head height48 mm
InsulatedNein
Grip design2-Komponenten

ETIM 9.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedNein
Handle coverMehrkomponentenhüllen
ESD testedNein
Jaw length7 mm
Head width20 mm
Strip range cross-section16 mm^2
Self-adjustingJa
Strip length adjustableJa
With wire cutterJa
Depth of notch adjustableJa
Longitudinal sectionNein
With impact protectionJa
Round edgeNein
Isolation protection 1000 VNein
Spiral cutNein
Length191 mm
Head height48 mm
InsulatedNein
Grip design2-Komponenten
Compare multiple parts
Add at least 2 products with