Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PHOENIX CONTACT 1212167

Expand Table
Produktbild
PREVIEW
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Herstellertypbezeichnung
MANUTYPEDESC
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
Langbeschreibung
DESCLONG
Internationale Artikelnummer
INTNO
Name des Herstellers
MANUNAME
Isolation vorhanden
BAD383
VDE-geprüft
AAG615
ESD-geprüft
AAG794
Aufprallschutz vorhanden
AAL858
1
1212167
WIREFOX-D CX-5
Abisolierwerkzeug
Abisolierwerkzeug, Kontaktart: Koax, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², Gewicht 90 g, schwarz
4046356454353
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Nein
Nein
Nein
Ja
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda1212167
ShorttextAbisolierwerkzeug
LongtextAbisolierwerkzeug, Kontaktart: Koax, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², Gewicht 90 g, schwarz
Última alteração05.06.2026 18:23:17
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number82032000
Description longAbisolierwerkzeug, Kontaktart: Koax, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², Gewicht 90 g, schwarz
Description shortAbisolierwerkzeug
GTIN-Code4046356454353
Order Number1212167

ECLASS 14.0

21-04-37-06 Alicate descascador de fios
diâmetro mínimo da tira (AWG)0
chaveamento automáticoNein
Tipo de produtoWIREFOX-D CX-5
GTIN4046356454353
número do artigo de produto do fabricante1212167
Nome do fabricantePhoenix Contact GmbH & Co. KG
endereço da ligação adicionalhttp://www.phoenixcontact.com/product/1212167
Descrição do produto do fabricanteAbisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stufig, Absetzmaße 5,5 und 5,5 mm
Designação do produto do fabricanteAbisolierwerkzeug
GLN do fabricante4063151
URI do fabricantewww.phoenixcontact.com
URI do produtohttp://www.phoenixcontact.com/product/1212167
Secção transversal máxima0 mm^2
Secção transversal mínima0 mm^2
Peso líquido90 g
largura da cabeça sobre tudo25.500 mm

ECLASS 13.0

21-04-37-06 Wire stripper pliers
VDE testedNein
grip casingKunststoffhüllen
ESD provedNein
jaw length15.500 mm
head width25.500 mm
min. strip diameter (AWG)0
max. strip range (diameter)7.600 mm
min. strip range (diameter)2.500 mm
max. strip range (cross-section)0 mm^2
min. strip range (cross-section)0 mm^2
automatic wrenchingNein
self adjustingNein
strip length adjustableJa
wire cutter presentNein
depth of notch adjustableJa
longitudinal section presentNein
impact protection presentJa
round edge presentJa
isolation protection (1000 V) presentNein
spiral cut possibleNein
Product typeWIREFOX-D CX-5
GTIN4046356454353
product article number of manufacturer1212167
Manufacturer namePhoenix Contact GmbH & Co. KG
address of additional linkhttp://www.phoenixcontact.com/product/1212167
Manufacturer product descriptionAbisolierwerkzeug für Koaxialkabel von Ø 2,5 ... 7,6 mm, 3-stufig, Absetzmaße 5,5 und 5,5 mm
Manufacturer product designationAbisolierwerkzeug
GLN of manufacturer4063151
URI of manufacturerwww.phoenixcontact.com
URI of the producthttp://www.phoenixcontact.com/product/1212167
length90 mm
Height of head over all37.500 mm
Max. cross section0 mm^2
Min. cross section0 mm^2
Insulation presentNein
Net weight90 g
Design of handle1-Komponenten
width of head over all25.500 mm

ETIM 10.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedNein
Handle coverKunststoffhüllen
ESD testedNein
Jaw length15.500 mm
Head width25.500 mm
Strip range diameter7.600 mm
Strip range cross-section0 mm^2
Self-adjustingNein
Strip length adjustableJa
With wire cutterNein
Depth of notch adjustableJa
Longitudinal sectionNein
With impact protectionJa
Round edgeJa
Isolation protection 1000 VNein
Spiral cutNein
Length90 mm
Head height37.500 mm
InsulatedNein
Grip design1-Komponenten

ETIM 9.0

EC002109 Wire stripper pliers
VDE testedNein
Handle coverKunststoffhüllen
ESD testedNein
Jaw length15.500 mm
Head width25.500 mm
Strip range diameter7.600 mm
Strip range cross-section0 mm^2
Self-adjustingNein
Strip length adjustableJa
With wire cutterNein
Depth of notch adjustableJa
Longitudinal sectionNein
With impact protectionJa
Round edgeJa
Isolation protection 1000 VNein
Spiral cutNein
Length90 mm
Head height37.500 mm
InsulatedNein
Grip design1-Komponenten
Compare multiple parts
Add at least 2 products with