Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EUCHNER
Multifunctional Gate Box MGBS
Locking modules MGBS-P-L.-AR
159170 - MGBS-AR, M23, 2 pushbuttons, with escape release, door hinge on right
EUCHNER
...
Locking modules MGBS-P-L.-AR
159170 - MGBS-AR, M23, 2 pushbuttons, with escape release, door hinge on right
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159170_0_44
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Article Number
AN
Open / Closed
POS
Description
BC
Description
BC1
Product group
GROUP
Net weight
NGEW [kg]
Gross weight
BGEW [kg]
Customs Tariff Number
CTN
Length of escape release
LEN [mm]
1
159170
Close
MGBS-P-L1-AR-U-R-AEE-SH-159170
ZUHALTEMODUL UNICODE
11B8
1.6
2.178
85365019
44
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
EUCHNER
- 159170
Número de encomenda
159170
Shorttext
MGBS-AR, M23, 2 pushbuttons, with escape release, door hinge on right
Última alteração
03.11.2025 09:36:14
Unidade
Palavras-chave:
Box
Gate
Multifunctional
door hinge
escape
locking
modules
release
right
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties