Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
2050271000 - SAIL-M12GM12G-S-10P
Weidmüller
...
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
2050271000 - SAIL-M12GM12G-S-10P
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2050271000
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
min. permissible cable outside temperature, when moving
AAC029 [°C]
Radial networked
AAC133
Type of plug-in contact (head 2)
AAS488
1
2050271000
SAIL-M12GM12G-S-10P
Sensor-actuator Cable, M12 / M12, Number of poles: 4, 10 m, pin, straight - socket, straight, LED: No, Shielded: No
Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.
4050118441444
Weidmueller Group
-40
No
Female (socket)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 2050271000
Número de encomenda
2050271000
Shorttext
SAIL-M12GM12G-S-10P
Última alteração
12.12.2025 12:15:47
Unidade
Palavras-chave:
Assembled sensor
Cable
Electric engineering
automation
data cable
process control engineering
wire
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-11 Linha de actuadores de sensores montada
Macho (ficha)
Мужской (вилка)
M12
M12
M12
M12
Não
Нет
Código S
S-код
IP67
IP67
Não
Нет
Ouro
Золото
PUR (poliuretano)
PUR (полиуретан)
Sim
Да
Fêmea (tomada)
Женская (розетка)
Não
Нет
TARIC
TARIC
preto
черный
preto
черный
multi-fio
многопроволочный
Sim
Да
Não
Нет
Não
Нет
IP67
IP67