Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7015-L005-3-E050

Expand Table
1/5
Type
XAA001
Port connection 1 type
XAA593
Port connection 1 ext. tube diameter
XAA599 [mm]
Port connection 2 ext. tube diameter
XAA620 [mm]
Coil size
XAA270
Electrical connection sort
XAA661
LOD Level
LODLEVEL
Information about the type
INFO
1
7015
Flanged
-
-
3
Flat-pin terminal
Medium
Information about the type
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Shorttext2/2-way solenoid valve, direct-acting
Última alteração14.08.2024 05:47:31
Unidade

Classificações

By Categories

Automation Automação
Plant_Design Projeto de planta
Compressed_Air_Technology Tecnologia de ar comprimido
Fluid_Technology Tecnologia de fluidos
Hydraulics Sistema hidráulico
Pneumatics Pneumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Elementos de actuação.
Metering_Technology A tecnologia de medição.
Fitting Montagem
Conveyor_Technology Tecnologia de correias transportadoras
Medical_Technology Tecnologia médica
Measurement Medição
Mixing_Technique Técnica de mistura.
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Ajuste de pipe
Switch_Cabinet Gabinete de switch
Vacuum_Technology Tecnologia de vácuo
Process_Engineering Engenharia de processos

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Add at least 2 products with