Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
YIHEDA
yhd_pneumatic
D8-Pneumatic connector / speed control valve
BMG74 - Dust removal duct accessories · tee joint
YIHEDA
yhd_pneumatic
D8-Pneumatic connector / speed control valve
BMG74 - Dust removal duct accessories · tee joint
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BMG74-38
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
code
CODE
TYPE
TYPE
material
MAT
Temperature range for use
SYWD
Nominal diameter
GCZJ
D
D [mm]
L
L [mm]
A
A [mm]
t
TT [mm]
website link
LINK
1
|
BMG74-38
BMG74
T-shaped three-way connector, standard type
SUS304
0~160℃
38
38.0
100
50.0
1.2
website link
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
YIHEDA
- BMG74
Shorttext
Dust removal duct accessories · tee joint
Última alteração
25.11.2025 10:51:44
Unidade
Palavras-chave:
Accessories
Control Valve
Dust
Electronic
Gallery
duct
removal
tee joint
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties