Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TLSBA
ED-TLSBAK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TLSBA
ED-TLSBAK - Swivel castor
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ED 125 TLSBAK
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Article-number
ORDERNO
Wheel-Ø A x width B
WDAB [mm]
Load capacity
LC [kg]
Overall height H
H [mm]
Dimension of top plate
TP [mm]
Hole spacing
HS [mm]
Hole-Ø
HD [mm]
Swivel radius
SR [mm]
Wheel bearing
WB
1
2
3
4
ED 100 TLSBAK
100x50
350
160
135x110
105x80
11
100.0
Ball bearing
ED 125 TLSBAK
125x50
450
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
ED 151 TLSBAK
150x50
575
202
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
ED 200 TLSBAK
200x50
775
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Acessórios
Request for quote (RFQ)
Rollenbau
- ED-TLSBAK
Número de encomenda
ED 125 TLSBAK
Shorttext
Swivel castor
Última alteração
27.09.2017 11:10:58
Unidade
Palavras-chave:
Castors
Extra Heavy Duty
Series
Swivel castor
Classificações
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS
YES
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rolo de direção
ECLASS 6.0
23-37-02-01 Steering roller