Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESS
ESS-...-B - Geradora de vácuo
Festo
Produtos (A - Z)
E
ESS
ESS-...-B - Geradora de vácuo
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189380 ESS-20-BS
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Tamanho nominal
D1 [mm]
D [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
K [mm]
M
Abertura da chave
SW [mm]
Abertura da chave
SW2 [mm]
H [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
189386
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
4052568042547
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189390
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.000
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
4052568042578
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189394
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
0.000
10.000
0.13900
4052568078829
Yes
No
-
-
189375
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
0.000
16.000
3.000
0.000
0.000
1.000
M4x0.7
0.000
0.000
4.000
0.00180
4052568042462
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189379
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
0.000
20.600
2.400
0.000
0.000
2.000
M6x1
0.000
0.000
6.000
0.00670
4052568042493
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189383
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
0.000
24.600
3.400
0.000
0.000
2.500
M6x1
0.000
0.000
8.000
0.00990
4052568042523
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189387
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
4052568042554
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189391
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.400
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
4052568042585
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189395
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
0.000
10.000
0.13900
4052568078836
Yes
No
-
-
189376
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
0.000
16.000
3.000
0.000
0.000
1.000
M4x0.7
0.000
0.000
4.000
0.00180
4052568042479
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189380
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
0.000
20.600
2.400
0.000
0.000
2.000
M6x1
0.000
0.000
6.000
0.00670
4052568042509
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189384
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
0.000
24.600
3.400
0.000
0.000
2.500
M6x1
0.000
0.000
8.000
0.00990
4052568042530
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189388
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
4052568042561
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189392
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.400
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
4052568042592
Yes
Yes
7439-92-1
a2c161a8-3d92-4cb1-8bd3-c3b2d55e9e9f
189396
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
4.000
10.000
0.13900
4052568078843
Yes
No
-
-
525989
ESS-40
40.000
6.000
M6
20.000
2.500
36.000
3.450
24.500
8.000
9.000
-
15.000
4.000
0.000
0.01800
4052568083205
Yes
No
-
-
525990
ESS-40
40.000
10.000
M10
20.000
2.500
36.300
6.200
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.01900
4052568083212
Yes
No
-
-
525991
ESS-40
40.000
13.157
G1/4
20.000
2.500
46.500
0.000
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.01900
4052568083229
Yes
No
-
-
525992
ESS-40
40.000
13.157
G1/4
20.000
2.500
36.300
6.200
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.02050
4052568083236
Yes
No
-
-
Mostrar ecrã comprimido (29 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- ESS-...-B
Número de encomenda
189380
Shorttext
Geradora de vácuo
Última alteração
17.07.2025 08:37:54
Unidade
Palavras-chave:
Geradora
Produtos
vácuo
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-02-05-01 Calço
Nome do fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-38-08 Calço
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-38-08 Calço
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-38-08 Pad
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-38-08 08