Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Concentric Rockford
F3030 - Double Pumps
Concentric Rockford
F3030 - Double Pumps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F3-F3030W-4E18B+18A-1A10R
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model Code
PN
Special Seals
SS
Series
OC
Mount Type
MT
Front Cover
FC
Inlet Port
IP
Front Section Displacement
FDC
Front Outlet Port
FOP
Rear Inlet Port
RIP
Rear Section Displacements
RDC
1
F3-F3030W-4E18B+18A-1A10R
F3 - Viton Seals
F3030 - F3030 Series Double Pump
W - Wet Mount Flange (pilot diameter sealing and provides for optional double shaft seal)
4 - SAE “C” 4-Bolt Mount (contact factory)
E - 2.00”, SAE 4-Bolt Split Flange
18 - 58 cc/3.54 in.3
B - 1.00”, SAE 4-Bolt Split Flange
None
18 - 58 cc/3.54 in.3
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Concentric Rockford
- F3030
Shorttext
Double Pumps
Última alteração
13.09.2021 10:50:14
Unidade
Palavras-chave:
Concentric
Double Pumps
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties