Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Concentric Rockford
FT2020 - Double Pumps
Concentric Rockford
FT2020 - Double Pumps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F3-FT2020W-1E7-A7-A-1A1A10R
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model Code
PN
Special Seals
SS
Series
OC
Mount Type
MT
Front Cover
FC
Inlet Port
IP
Displacements, Front Section
FDC
Outlet Port
OP
Displacements, Rear Section
RDC
Rear Section Outlet Port
ROP
Rear Mounting Pad
RMP
Shaft Seal
SHSE
1
F3-FT2020W-1E7-A7-A-1A1A10R
F3 - Viton Seal
FT2020 - FT2020 Series Double Thru Drive Pump
W - Wet Mounting Flange
1 - SAE "A" 2-Bolt Mount
E - 2.00",SAE 4-Bolt Split Flange
7 - 23 cc/1.41 in.^3
A - 0.75", SAE 4-Bolt Split Flange
7 - 23 cc/1.41 in.^3
A - 0.75", SAE 4-Bolt Split Flange
1 - SAE “A” 2-Bolt Rear Mounting Pad
A - Single Shaft Seal (30 PSI)
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Concentric Rockford
- FT2020
Shorttext
Double Pumps
Última alteração
28.04.2022 08:25:37
Unidade
Palavras-chave:
Concentric
Double Pumps
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties