Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HQ-CVBGLA-D80-BA

Expand Table
EN
1/5
bestllnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
D
D [mm]
材料代号
CLDH
H
H [mm]
W
W [mm]
A
A [mm]
C
C [mm]
F
F [mm]
F1
F1 [mm]
G
G [mm]
G1
G1 [mm]
d
DD [mm]
参考重量
CKZL
容许载荷
RXZH
支架类型
ZJ1
支架材质
ZJ2
表面处理
ZJ3
刹车形式
SCXS
底板标准
DBBZ
轮部材质
LB1
颜色
LB2
轴承
LB3
PDF
1
2
3
4
HQ-CVBGLA-D65-BA
HQ-CVBGLA
65
BA
97
40
102
88
80
76
60
55
9
0.80
650
固定型
Q235A
镀锌
-
日式
PA6
米色
双滚珠轴承
hq-cvbgla.pdf
HQ-CVBGLA-D80-BA
HQ-CVBGLA
80
BA
120
40
102
88
80
76
60
55
9
1.00
700
固定型
Q235A
镀锌
-
日式
PA6
米色
双滚珠轴承
hq-cvbgla.pdf
HQ-CVBGLA-D100-BA
HQ-CVBGLA
100
BA
140
40
102
88
80
76
60
55
9
1.30
700
固定型
Q235A
镀锌
-
日式
PA6
米色
双滚珠轴承
hq-cvbgla.pdf
HQ-CVBGLA-D125-BA
HQ-CVBGLA
125
BA
170
55
134
113
105
0
80
75
11
2.30
900
固定型
Q235A
镀锌
-
日式
PA6
米色
双滚珠轴承
hq-cvbgla.pdf
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Shorttext进口脚轮-日式顶板-固定型-超重载型
Última alteração28.11.2025 23:37:33
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties