Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1568.0197

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
distance
BX
stroke
S [mm]
distance
A [mm]
distance
A1 [mm]
distance
A2 [mm]
distance
A3 [mm]
width
B [mm]
height
H [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
slot depth
T
Loading per pair kg
TRAGKRAFT [kg]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
Technical Information
INFO
RoHS
ROHS
EAN-Nr. Kipp
EAN
End of life
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
K1568.0197
100
0
36
192
32
165
19.4
27
197
246
6-7
20
0.5231
Infotext
Info
Yes
4059245497782
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K1568.0303
100
0
36
256
32
271
19.4
27
303
310
6-7
20
0.6412
Infotext
Info
Yes
4059245497799
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
K1568.0328
100
0
36
256
32
296
19.4
27
328
310
6-7
20
0.7206
Infotext
Info
Yes
4059245497805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Wartungsintervalle siehe Bedienungsanleitung
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos configuráveis)
Número de encomendaK1568.0197
ShorttextTelescopic slides, steel for slot mounting, over-extension, load capacity up to 20 kg
Última alteração02.08.2025 22:01:28
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties