Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1933.01201257

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
width
B [mm]
width
B1 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
thread
G [mm]
height
H [mm]
Length
L [mm]
force
F1 [N]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
K1933.01201257
9.5
9.5
12.5
6
M4
12.5
10
8
0.0043
Infotext
Yes
4059245704552
K1933.01401757
13.0
6.0
14.0
6
M4
17.0
10
18
0.0045
Infotext
Yes
4059245704569
K1933.02503057
20.0
12.0
25.0
12
M5
30.0
10
55
0.0172
Infotext
Yes
4059245704576
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Número de encomendaK1933.01201257
ShorttextO-shaped mounts
Última alteração14.03.2025 12:19:05
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

By Functionality

BYFUNC_DAMPING Damping

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberK1933.01201257
Certificate RoHSYes
GTIN-Code4059245704552
Maintenance IntervalsMaintenance interval see operating instructions

ECLASS 14.0

23-18-90-90 Abafador de vibração (outros, não classificado)

ETIM 10.0

EC011696 Vibration damper