Longer Pump
Bombas peristálticas inteligentes
L600-1FS-A--L600-1F-A
Longer Pump
Bombas peristálticas inteligentes
L600-1FS-A--L600-1F-A
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7DE2NU1TN
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
sucção traseira
BACK_SUCTION
calibração
CALIBRATION
controlo da comunicação
COMMUNICATION_CONTROL
modo de controlo
CONTROL_MODE
intervalo de ajuste do tempo de atraso
DELAY_TIME_SETTING_RANGE
início retardado
DELAYED_START
dimensão (l x w h)
DIMENSION__L_X_W_H_
1
7DE2NU1TN
Anti-gotejamento através da regulação do ângulo de sucção e do tempo de atraso para uma elevada precisão de distribuição
Melhorar a precisão do caudal e do volume de distribuição
Interface USB ou RS485 (RJ11), protocolo Modbus, taxa de transmissão múltipla
Controlo por ecrã tátil, interrutor de pé; controlo de sinal externo ou comunicação
0,5s-9000s
A bomba pode começar a funcionar à hora desejada
180 mm x 294 mm x 235 mm
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Longer Pump
- L600-1FS-A--L600-1F-A
Número de encomenda
7DE2NU1TN
Última alteração
09.07.2024 08:45:14
Unidade
Palavras-chave:
Bombas
inteligentes
peristálticas
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties