Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KECE
Conveyor accessories - chain plates and mesh belts
Modular Belt
pitch=12.7
MB-P12-1270PB-W76.2 - 1270 Flat Mesh Belt - W76.2
KECE
...
Modular Belt
pitch=12.7
MB-P12-1270PB-W76.2 - 1270 Flat Mesh Belt - W76.2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MB-P12-1270PB- W76.21
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
MODEL
MODEL
ITEM
ITEM
MATERIAL
MATERIAL
Pin Material
PM
working load(21℃)
WL [N/m]
width
W [mm]
Pitch
PITCH [mm]
pin diameter
PD [mm]
Minimum Bend Radius
RB [mm]
COLOUR
COLOUR
WEIGHT
WEIGHT [kg/m²]
Multiple of standard pitch
N [PCS]
1
2
3
4
MB-P12-1270PB -W76.2
1270平板网带-W76.2
POM
PP
17000
76.2
12.7
5.0
RD20
蓝色
8.10
1
MB-P12-1270PB- W76.2
1270平板网带-W76.2
POM
PBT
19000
76.2
12.7
5.0
RD20
蓝色
8.20
1
MB-P12- 1270PB-W76.2
1270平板网带-W76.2
PP
PP
12000
76.2
12.7
5.0
RD20
蓝色
6.00
1
MB-P12-1270PB-W76.2
1270平板网带-W76.2
PE
PE
8000
76.2
12.7
5.0
RD20
蓝色
5.90
1
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
KECE
- MB-P12-1270PB-W76.2
Shorttext
1270 Flat Mesh Belt - W76.2
Última alteração
15.08.2025 07:39:22
Unidade
Palavras-chave:
Accessories
Belt
Flat
Modular
belts
chain
conveyor
mesh
plates
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties