Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

NG20F20

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Bocal de lubrificação
GREASE_NIPPLE
Distância do furo (mm)
HOLE_DISTANCE__MM_
Tamanho do eixo (mm)
SHAFT_SIZE__MM_
Cobertura
COVER
Vedação
SEALING
Material do rolamento
BEARING_MATERIAL
Modelo
MODEL
Montagem
MOUNTING
Tipo de caixa
HOUSING_TYPE
Material da casa
HOUSE_MATERIAL
Classificação IP
IP_CLASSIFICATION
1
NG20F20
NG20F20
Reto
90
Ø20
Fechada
Borracha nitrílica (NBR)
Aço inoxidável
F2
Excêntrico
Rolamento de flange de 2 parafusos
Poliuretano
IP 66/67
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaNG20F20
Última alteração10.11.2025 07:56:18
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties