Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BJ-Gear
Rolamentos
Rolamentos de flange de 2 parafusos
Rolamentos F2
NG40F20
BJ-Gear
Rolamentos
Rolamentos de flange de 2 parafusos
Rolamentos F2
NG40F20
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NG40F20
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Bocal de lubrificação
GREASE_NIPPLE
Distância do furo (mm)
HOLE_DISTANCE__MM_
Tamanho do eixo (mm)
SHAFT_SIZE__MM_
Cobertura
COVER
Vedação
SEALING
Material do rolamento
BEARING_MATERIAL
Modelo
MODEL
Montagem
MOUNTING
Tipo de caixa
HOUSING_TYPE
Material da casa
HOUSE_MATERIAL
Classificação IP
IP_CLASSIFICATION
Código HS
HS_CODE
1
NG40F20
NG40F20
Reto
144
Ø40
Fechada
Borracha nitrílica (NBR)
Aço inoxidável
F2
Excêntrico
Rolamento de flange de 2 parafusos
Poliuretano
IP 66/67
84832000.000000
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
BJ-Gear
- NG40F20
Número de encomenda
NG40F20
Última alteração
10.11.2025 07:01:57
Unidade
Palavras-chave:
Rolamentos
parafusos
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties