Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Screws / Washers / Nuts
PVCW - Plastic Washer PVC
Misumi
Metric
Screws / Washers / Nuts
PVCW - Plastic Washer PVC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PVCW5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Type
TYPE
No.
NO
D
D [mm]
d
DD [mm]
t
TT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
PVCW3
PVCW
3
7
3.2
0.5
PVCW4
PVCW
4
10
4.2
1.0
PVCW5
PVCW
5
12
5.2
1.0
PVCW6
PVCW
6
13
6.2
1.5
PVCW8
PVCW
8
18
8.2
1.5
PVCW10
PVCW
10
22
10.5
2.0
PVCW12
PVCW
12
24
13.0
2.0
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PVCW
Shorttext
Plastic Washer PVC
Última alteração
29.11.2024 04:24:27
Unidade
Palavras-chave:
Plastic
Washer
metric
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties