Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos (A - Z)
Q
QSLL
QSLL_R - Engate rápido longo em "L"
Festo
Produtos (A - Z)
Q
QSLL
QSLL_R - Engate rápido longo em "L"
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153079 QSLL-1/8-8
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Rosca
D1
Nenndurchmesser
NENN [mm]
Diâmetro
D2 [mm]
Diâmetro
D5 [mm]
H1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
Abertura da chave
SW [mm]
Tiefe
T [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
153076
QSLL-1/8-4
R 1/8
2.800
4.000
10.000
18.700
34.000
8.000
35.000
10.000
14.900
0.0110
4052568031695
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
190662
QSLL-1/4-4
R 1/4
2.800
4.000
10.000
20.700
41.000
11.000
40.000
14.000
14.900
0.0190
4052568042943
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153077
QSLL-1/8-6
R 1/8
4.300
6.000
12.500
20.300
37.000
8.000
39.300
10.000
17.000
0.0130
4052568031701
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153078
QSLL-1/4-6
R 1/4
4.300
6.000
12.500
21.800
42.500
11.000
42.700
14.000
17.000
0.0200
4052568031718
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
190663
QSLL-3/8-6
R 3/8
4.300
6.000
12.500
23.800
46.000
12.000
45.900
17.000
17.000
0.0330
4052568042950
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153079
QSLL-1/8-8
R 1/8
6.000
8.000
14.500
22.700
40.500
8.000
43.800
12.000
18.100
0.0160
4052568031725
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153080
QSLL-1/4-8
R 1/4
6.700
8.000
14.500
23.700
44.500
11.000
45.700
14.000
18.100
0.0220
4052568031732
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153081
QSLL-3/8-8
R 3/8
6.700
8.000
14.500
24.700
47.500
12.000
48.400
17.000
18.100
0.0350
4052568031749
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153082
QSLL-1/4-10
R 1/4
8.000
10.000
17.500
26.000
48.000
11.000
50.700
14.000
20.200
0.0260
4052568031756
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153083
QSLL-3/8-10
R 3/8
8.300
10.000
17.500
27.000
51.500
12.000
53.900
17.000
20.200
0.0380
4052568031763
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
190664
QSLL-1/2-10
R 1/2
8.300
10.000
17.500
27.000
55.500
15.000
56.100
21.000
20.200
0.0630
4052568042967
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153084
QSLL-3/8-12
R 3/8
10.000
12.000
21.000
29.700
55.500
12.000
59.700
17.000
23.400
0.0420
4052568031770
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
153085
QSLL-1/2-12
R 1/2
10.300
12.000
21.000
29.700
59.500
15.000
61.800
21.000
23.400
0.0680
4052568031787
Yes
Yes
7439-92-1
6deaa4b1-c023-43d4-ab7d-c3bdf0b45967
05.03.2025
Mostrar ecrã comprimido (13 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSLL_R
Número de encomenda
153079
Shorttext
Engate rápido longo em "L"
Última alteração
02.05.2025 12:39:48
Unidade
Palavras-chave:
Engate
Produtos
longo
rápido
Classificações
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Conexões rosqueadas (pneumáticos)
Nome do fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 Conexões rosqueadas (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 Conexões rosqueadas (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 01