SATA
Rod Type Actuator
SC50
SC50 - Rod Type Actuator
SATA
Rod Type Actuator
SC50
SC50 - Rod Type Actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SC50-AL05-S50-M2-S200W
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Installation method
IM
Lead
LEAD [mm]
Stroke
S [mm]
Position
POS [mm]
Motor direction
MP
Motor Brand
MB
Motor Output
MO
Motor Brake
BRAKE
Length of Actuator
L [mm]
A [mm]
KG
KG [kg]
1
SC50
A : Make thread hole in actuators body
05
50
0
M2 : Motor outboard
S : Sanyo
200 : 200W
Blank: Without Brake
379.50
296.5
3.26
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
SATA
- SC50
Shorttext
Rod Type Actuator
Última alteração
09.07.2025 07:54:33
Unidade
Palavras-chave:
Actuator
Rod Type
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties