Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN1793-33-1.2

Expand Table
PT
1/5
PDF-INFO
PDF
(d1)
D1 [mm]
(S)
S [mm]
(d3)
D3 [mm]
(a)
A [mm]
(b)
B [mm]
(d5)
D5 [mm]
(d2)
D2 [mm]
(d4)
D4 [mm]
(m_min)
M_MIN [mm]
(n)
N [mm]
(d6)
D6 [mm]
(RB)
RB [mm]
(r)
R [mm]
(W)
W [mm]
Price (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.No.
ARTNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PDF
14
1.00
15.1
3.7
1.8
1.7
14.6
6.0
1.10
0.9
12.0
6.0
1.5
58
61213
PDF
17
1.00
18.3
3.9
2.1
1.7
17.8
8.4
1.10
1.2
14.5
7.0
1.5
58
61214
PDF
22
1.00
23.5
4.2
2.5
2.0
23.0
12.6
1.10
1.5
19.0
9.5
2.0
58
61215
PDF
25
1.20
26.9
4.5
2.7
2.0
26.2
15.0
1.30
1.8
22.0
11.0
2.0
61
151496
PDF
26
1.20
27.9
4.7
2.8
2.0
27.2
15.6
1.30
1.8
23.0
11.5
2.0
58
61216
PDF
28
1.20
30.1
4.8
2.9
2.0
29.4
17.4
1.30
2.1
25.0
12.0
2.0
58
151497
PDF
32
1.20
34.4
5.4
3.2
2.5
33.7
20.2
1.30
2.6
29.0
14.0
2.0
58
61217
PDF
33
1.20
35.5
5.4
3.3
2.5
34.7
21.2
1.30
2.6
30.0
14.5
2.5
60
151498
PDF
35
1.50
37.8
5.4
3.4
2.5
37.0
23.2
1.60
3.0
32.0
16.0
2.5
58
151499
PDF
38
1.50
40.8
5.5
3.7
2.5
40.0
26.0
1.60
3.0
34.5
17.0
2.5
56
151500
PDF
40
1.75
43.5
5.8
3.9
2.5
42.5
27.4
1.85
3.8
37.0
18.0
2.5
55
151501
PDF
44
1.75
47.5
6.0
4.2
2.5
46.5
31.0
1.85
3.8
41.0
20.5
2.5
54
151502
PDF
45
1.75
48.5
6.2
4.3
2.5
47.5
31.6
1.85
3.8
41.0
20.5
2.5
54
61218
PDF
50
2.00
54.2
6.5
4.6
2.5
53.0
36.0
2.15
4.5
46.0
23.0
2.5
52
151503
PDF
60
2.00
64.2
7.3
5.4
2.5
63.0
44.4
2.15
4.5
55.0
28.0
2.5
50
151504
PDF
72
2.50
76.5
7.8
6.4
3.0
75.0
55.4
2.65
4.5
65.5
33.5
3.0
50
151505
Mostrar ecrã comprimido (17 de produtos)
Número de encomendaSN1793-33-1.2
ShorttextAnel de retenção interno (DIN 472)
Última alteração10.12.2025 10:29:44
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

23-09-03-04 Anel de travamento (seção cruzada circular)

Standards

DIN-4x-47x-DIN 472 DIN 472