BJ-Gear
Rolamentos
Rolamentos de flange de 2 parafusos
Rolamentos SFL
SUCFL207S
BJ-Gear
Rolamentos
Rolamentos de flange de 2 parafusos
Rolamentos SFL
SUCFL207S
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUCFL207S
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Bocal de lubrificação
GREASE_NIPPLE
Distância do furo (mm)
HOLE_DISTANCE__MM_
Tamanho do eixo (mm)
SHAFT_SIZE__MM_
Cobertura
COVER
Vedação
SEALING
Material do rolamento
BEARING_MATERIAL
Modelo
MODEL
Montagem
MOUNTING
Tipo de caixa
HOUSING_TYPE
Material da casa
HOUSE_MATERIAL
Código HS
HS_CODE
1
SUCFL207S
SUCFL207S
Reto
130
Ø35
Aberta
Borracha nitrílica (NBR)
Aço inoxidável
SFL
Parafuso de ajuste
Rolamento de flange de 2 parafusos
Aço inoxidável
84832000.000000
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
BJ-Gear
- SUCFL207S
Número de encomenda
SUCFL207S
Última alteração
10.11.2025 07:03:00
Unidade
Palavras-chave:
Rolamentos
SFL
parafusos
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties