1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6082885_Actun OPTI QSI4.06-04

Expand Table
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
Número de item
ARTICLE_ID
Código do tipo
ARTICLE_NAME
Fabricante
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
Pequeno texto
DESCRIPTION_SHORT
Texto da proposta
DESCRIPTION_LONG
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
A2 [mm]
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
B2 [mm]
Diâmetro do furo do parafuso
D22 [mm]
Diâmetro do lábio de vedação
D42 [mm]
1
2
3
6082885
Actun OPTI QSI4.06-04
WILO SE
350
Bomba submersível multicelular em versão de fita de tração (QSI) ou como bomba de cavidade progressiva (QSH) para a instalação vertical ou horizontal
Bomba multicelular totalmente submersível como bomba centrífuga, em modo de construção celular, com dispositivo de afluxo integrado para bombagem de água de processo industrial. Como acionamento é utilizado um motor magnético permanente encapsulado anticorrosivo com enchimento de água e glicol e conversor de frequência integrado. O motor magnético permanente está hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e com rolamentos autolubrificantes. O conversor de frequência integrado permite o funcionamento numa fonte de alimentação de corrente contínua. Assim, a bomba Actun OPTI-QS é particularmente adequada para o funcionamento com energia solar. Nas aplicações com módulos solares, o algoritmo de software integrado MPPT («Maximum Power Point Tracking») permite adaptar a potência disponível para maximizar o caudal bombeado (MPPT dinâmico). A unidade pode ser montada na vertical ou na horizontal. O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores-limite para a temperatura máxima dos líquidos, o caudal mínimo e os intervalos de tensão têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efetuada, consoante o dimensionamento, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido *Bomba submersível com cabo de ligação *Conetor de cabos em resina fundida com sensor de nível de água integrado *Manual de instalação e funcionamento
0
0
0
0.000
6082886
Actun OPTI QSH4.02-01
WILO SE
350
Bomba submersível multicelular em versão de fita de tração (QSI) ou como bomba de cavidade progressiva (QSH) para a instalação vertical ou horizontal
Bomba multicelular totalmente submersível como bomba de cavidade progressiva, com dispositivo de afluxo integrado para bombagem de água de processo industrial. Como acionamento é utilizado um motor magnético permanente encapsulado anticorrosivo com enchimento de água e glicol e conversor de frequência integrado. O motor magnético permanente está hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e com rolamentos autolubrificantes. O conversor de frequência integrado permite o funcionamento numa fonte de alimentação de corrente contínua. Assim, a bomba Actun OPTI-QS é particularmente adequada para o funcionamento com energia solar. Nas aplicações com módulos solares, o algoritmo de software integrado MPPT («Maximum Power Point Tracking») permite adaptar a potência disponível para maximizar o caudal bombeado (MPPT dinâmico). A unidade pode ser montada na vertical ou na horizontal. O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores-limite para a temperatura máxima dos líquidos, o caudal mínimo e os intervalos de tensão têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efetuada, consoante o dimensionamento, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido *Bomba submersível com cabo de ligação *Conetor de cabos em resina fundida com sensor de nível de água integrado *Manual de instalação e funcionamento *Sistema hidráulico para montagem pelo cliente
0
0
0
0.000
6084593
Actun OPTI QSH4.01-02
WILO SE
350
Bomba submersível multicelular em versão de fita de tração (QSI) ou como bomba de cavidade progressiva (QSH) para a instalação vertical ou horizontal
Bomba multicelular totalmente submersível como bomba de cavidade progressiva, com dispositivo de afluxo integrado para bombagem de água de processo industrial. Como acionamento é utilizado um motor magnético permanente encapsulado anticorrosivo com enchimento de água e glicol e conversor de frequência integrado. O motor magnético permanente está hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e com rolamentos autolubrificantes. O conversor de frequência integrado permite o funcionamento numa fonte de alimentação de corrente contínua. Assim, a bomba Actun OPTI-QS é particularmente adequada para o funcionamento com energia solar. Nas aplicações com módulos solares, o algoritmo de software integrado MPPT («Maximum Power Point Tracking») permite adaptar a potência disponível para maximizar o caudal bombeado (MPPT dinâmico). A unidade pode ser montada na vertical ou na horizontal. O arrefecimento do motor efetua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores-limite para a temperatura máxima dos líquidos, o caudal mínimo e os intervalos de tensão têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efetuada, consoante o dimensionamento, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido *Bomba submersível com cabo de ligação *Conetor de cabos em resina fundida com sensor de nível de água integrado *Manual de instalação e funcionamento *Sistema hidráulico para montagem pelo cliente
0
0
0
0.000
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos configuráveis)
Número de encomenda6082885
Última alteração22.05.2026 07:53:27
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6082885

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryMechanical Equipment
Family mechanical part typeBreaks into part type (Mechanical/Duct)
Family MEP equipment classificationPump
Compare multiple parts
Add at least 2 products with