2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SF7CWWG4T

Expand Table
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
funcionamento ac
AC_OPERATION
categoria
CATEGORY
Cor
COLOR
custo
COST
eleva��o predefinida
DEFAULT_ELEVATION
descri��o
DESCRIPTION
dimens�es
DIMENSIONS
resposta de frequ�ncia
FREQ_RESPONSE
extens�o de meio-rack
HALF_RACK_EXTENSION
interior/exterior
INDOOR_OUTDOOR
entradas
INPUTS
1
SF7CWWG4T
100V-240VAC, 50-60Hz
Dispositivos audiovisuais
Preto mate
0
4
Controlador de altifalantes de distribui��o amplificado de 4 canais com Dante e AES67 Chassis Half-Rack, controlo IP via Ethernet ou ponto de acesso WiFi integrado Partilha de energia entre canais vizinhos
1.75" A x 8.7" L x 11.7" P (44mm A x 221mm L x 297mm P)
20Hz-20kHz, +/-0,25dB
0
Apenas para uso interno
4 x �udio Anal�gico Equilibrado 4 x �udio Anal�gico RCA N�o Equilibrado 1 x �udio Digital S/PDIF (est�reo) 4 x �udio Digital Dante / AES67
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaSF7CWWG4T
Última alteração20.08.2025 10:09:50
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberSF7CWWG4T
Compare multiple parts
Add at least 2 products with