1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK13030INCH

Expand Table
1/5
Catalog number
CODE
Housing Ø
D [polegada]
Rod Ø
D1 [polegada]
Free lenght
L0 [polegada]
Rate
R [lbs/0.1 in]
Stroke max for optimum life 10% L0
SMAX [polegada]
Load max
FMAX [lbs.]
die springs per box
SPB
1
2
3
4
BK13020
1/2
9/32
0.79
485
0.09
450
50
BK13030
1/2
9/32
1.19
337
0.14
450
50
BK13040
1/2
9/32
1.58
228
0.19
450
25
BK13050
1/2
9/32
1.97
183
0.24
450
25
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Número de encomendaBK13030INCH
ShorttextExceptional loads die springs
Última alteração11.02.2025 16:47:39
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with