Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IHEXL9GDY

Expand Table
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
certificações qualificações
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
ligações
CONNECTIONS
físico de construção
CONSTRUCTION_PHYSICAL
controlo
CONTROL
efeitos dinâmicos
DYNAMIC_EFFECTS
elétrico
ELECTRICAL
ótico
OPTICAL
1
IHEXL9GDY
CE, MET Classificação IP IP65, exterior húmido, com válvula M12 GORE de equalização da pressão Temperatura (ambiente) -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)
Ligação de alimentação Ficha Edison (Local) para Seetronic Powerkon IP65 Entrada de alimentação Seetronic Powerkon IP65 Saída de alimentação Seetronic Powerkon IP65 Conectores de dados Cabo XLR de 5 pinos IP65 Comprimento (alimentação) 5 pés (1,5 m)
Dimensões 304 x 246 x 202 mm (11,96 x 9,96 x 7,95 pol.) Peso 4,5 kg (9,8 lb) Cor exterior Preto Material da estrutura Alumínio fundido sob pressão Suporte de acessóriosGel Tamanho da estrutura 191 mm (7,5 pol.)
Protocolo de controloDMX, RDM DMX Canais 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 ou 15 ModosPersonalidades (RGB) 3 personalidades (TOUR, TR16, AR1.D) Modalidades (RGBW) 6 personalidades (ARC.2, AR2.D, AR2.S, SSP, 16Bit, 8Bit)
Dimmer eletrónico ShutterStrobe eletrónico Strobe Rate 0 a 14 Hz Standalone Color Mixing Sim Predefinições de temperatura de cor Sim Modos de escurecimento 5 Curvas de escurecimento 4 Programas automáticos incorporados Sim Programas personalizáveis Sim Recuperar programas personalizados Sim
Tensão de entrada 100 a 240 VAC, 5060 Hz (variação automática) Ligação de energia 10 unidades a 100 V; 13 unidades a 120 V; 22 unidades a 208 V; 25 unidades a 230 V; 25 unidades a 240 V Potência e corrente 109 W, 0,892 A a 120 V, 60 Hz Potência e corrente 110 W, 0,529 A a 208 V, 60 Hz Potência e corrente 112 W, 0,492 A a 230 V, 50 Hz
Fonte de luz 14 LEDs (RGBW de quatro cores) 5 W, (350 mA), 50.000 horas de esperança de vida. Temperatura de cor (gama) 2800 a 10.000 K Ângulo de feixe 14,1° Ângulo de campo 27,2° Lumens 2839 Iluminância (total) 1385 lux @ 5 m
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaIHEXL9GDY
Última alteração07.01.2025 09:23:53
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with