2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6FVK0Z1L8

Expand Table
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
características
CHARACTERISTICS
descrição
DESCRIPTION
nome
NAME
1
6FVK0Z1L8
Dimensões da flange 40 - 60 - 80 - 100 - 130 -180mm Binário nominal de 0,16 Nm a 48 Nm Potência nominal de 50W a 7,5kW Codificador absoluto e incremental Temperatura ambiente de funcionamento de -20°C a +40°C Certificação UL 1004, CSA
Tetra Compact - Servomotor sem escovas melhorado A nova gama de motores síncronos de corrente alternada TETRA COMPACT-E tem subjacente um conceito inovador de conceção e fabrico. O servomotor sem escovas e o conjunto de acionamento digital foram concebidos para aplicações de topo de gama. Padrões superiores em termos de qualidade e certificações internacionais, uma seleção cuidadosa dos componentes e uma vasta escolha de potências fazem desta a melhor série para uma automação dinâmica, precisa e fiável. A série Tetra Compact-E (Enhanced) é a terceira geração de servomotores sem escovas da Motor Power Company. Na sua conceção, aproveitámos todos os nossos conhecimentos anteriores sobre esta tecnologia e introduzimos as últimas inovações em termos de design e componentes. Este produto está em conformidade com as mais importantes certificações internacionais, oferece muitas configurações possíveis de opções de catálogo e é fabricado com um processo particularmente automatizado que ajudou a manter os custos baixos, pelo que é indiscutivelmente uma excelente escolha quando se trata de desempenho por preço. A combinação perfeita com a série de servo controladores sem escovas BL permite operações de controlo de movimentos flexíveis e precisas.
6FVK0Z1L8
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda6FVK0Z1L8
Última alteração25.06.2024 09:10:20
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with