Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AKO VMC50.01X.50FA.50

Expand Table
1/5
Tipo
TYP
Largura nominal
DN [mm]
Qualidade Mangas
MQ
Materiais de conexão
AW
Tipos de conexão
AA
Material da carcaça
GW
Cor
F
massa
CNSMASSEXACT [kg]
Informações sobre o produto
INFO
DI [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
DF [mm]
1
2
3
4
5
VMC = Versão Padrão
40
CR (Neoprene)
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
flange ANSI B16.5/150lbs
Aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
-
3.4
HTML (Online)
40.9
90
77
127
90
VMC = Versão Padrão
50
CR (Neoprene)
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
flange ANSI B16.5/150lbs
Aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
-
5.3
HTML (Online)
52.6
110
88
152.4
92
VMC = Versão Padrão
65
CR (Neoprene)
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
flange ANSI B16.5/150lbs
Aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
-
5.9
HTML (Online)
62.7
139
102
177.8
105
VMC = Versão Padrão
80
CR (Neoprene)
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
flange ANSI B16.5/150lbs
Aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
-
8.1
HTML (Online)
78.0
172
126
190.3
127
VMC = Versão Padrão
100
CR (Neoprene)
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
flange ANSI B16.5/150lbs
Aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
-
13.4
HTML (Online)
102.4
203
146
228.6
157
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos configuráveis)
Número de encomendaVMC50.01X.50FA.50
ShorttextVálvulas pneumáticas de manga flexível versão do flange
Última alteração05.09.2024 07:57:56
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberVMC50.01X.50FA.50
ECCN-Code84818087
CNSPHYPROP Physical Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with