Catálogos: 1
2322
Não foi encontrado? Pedir catálogo
Palavras-chave:: 3
2322
Enriquecimentos
2322
Unidades
2322
Tipos de ficheiro
2322
Wilo
Altura da bomba (H1)
2322
Centre connection to end motor (LE2)
2322
Centre pump to top side electrical cabinet (LE7)
2322
Círculo de inclinação (K1)
2322
Círculo de inclinação (K2)
2322
Código do tipo (ARTICLE_NAME)
2322
Diameter motor (DM)
2322
Dimensions (LC2)
2322
Dimensions (X)
2322
Dimensões (L1)
2322
Dimensões (L2)
2322
Diâmetro externo do tubo, conexão (DO1)
2322
Diâmetro externo do tubo, conexão (DO2)
2322
Diâmetro interno nominal (DN1)
2322
Diâmetro interno nominal (DN2)
2322
Duração do trabalho (Z1)
2322
Duração do trabalho (Z2)
2322
Espessura do lábio de vedação (F1)
2322
Espessura do lábio de vedação (F2)
2322
Fabricante (MANUFACTURER_NAME)
2322
Número de item (ARTICLE_ID)
2322
Número de orifícios dos parafusos (N1)
2322
Número de orifícios dos parafusos (N2)
2322
Pequeno texto (DESCRIPTION_SHORT)
2322
Texto da proposta (DESCRIPTION_LONG)
2322
Type of drive (EF001422)
1219
Classe da eficiência energética do motor (EF014979)
975
Classe de isolamento acc. IEC (EF023092)
975
Classe de qualidade da carcaça da bomba (EF023143)
975
Conexão 1 (EF000321)
975
Conexão 2 (EF000322)
975
Connection standard inlet side (EF014906)
975
Connection standard outlet side (EF014907)
975
Forma da flange (EF001339)
975
Grau de proteção (IP) (EF005474)
975
Impulsor material/roda da bomba (EF011652)
975
Impulsor material/roda da bomba (EF024149)
975
Material da carcaça da bomba (EF023038)
975
Standard motor (EF014908)
975
Filtrar
Caixa em ferro fundido cinzento
Uma caixa de ferro fundido cinzento é uma caixa feita de ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento é um material constituído por ferro, cobre e zinco e tem um elevado nível de resistência. As caixas de ferro fundido cinzento são muito duráveis e resistentes à corrosão.