Catálogos: 1
72
Não foi encontrado? Pedir catálogo
Palavras-chave:: 19
72
Unidades
72
Tipos de ficheiro
72
Categorias
72
Classificações
72
Normas
72
Bossard Catalog
BNNORM1
72
Identification (NENN)
72
Material (BNMAT)
72
Order number (BNARTNR)
72
Surface (BNSURFACE)
72
B
54
Clamping length (KL)
54
Clearance hole (D7)
54
Head diameter (DK)
54
Nominal diameter (D)
54
Nominal length (L)
54
Transition radius under head max. (R)
54
ZZ
54
D1
18
D2
9
D3
9
~ (K)
9
~ (L2)
9
±0.25 (L1)
9
Filtrar
Rebite semi-tubular
Um rebite semi-tubular é um rebite que tem uma reentrância na parte inferior. O objetivo desta reentrância é evitar que o rebite se deforme quando é aparafusado no material (por exemplo, metal). Os rebites semi-tubulares são frequentemente utilizados na metalurgia e na construção.