2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 49
5177
Функциональные возможности
1464
Единицы
5177
Типы файла
5177
Категории
3473
Классификации
3473
Стандарты
5054
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Référence (REF)
5177
Matière (MAT)
4681
DxL (DXL)
4965
Screw nominal diameter (D)
5177
Length (L)
4695
Фильтр
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation CAD-каталог

BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation CAD-каталог

Category 10 - Machine screwsЗдесь вы найдете CAD модели BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation из областей Stainless steel A1, Stainless steel A2, Stainless steel A4, Stainless steel A4-80, Stainless steel A4L-100
Фильтр производителей
Филиалы:
Béné Inox
Visserie et Boulonnerie - Eléments de fixxation
11, chemin de la Pierre Blanche
FRSaint-Priest Mi-Plaine - FRANCE
+33 (0)4 78 90 48 22
+33 (0)4 78 90 69 59
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с