Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 14
81
Дополнительные описательные данные
81
Типы файла
81
Capito
Type
(TYP)
81
Size
(GR)
81
Pouring capacity
(SL)
81
Height without insulation
(A)
81
Height with insulation
(AI)
81
Ø without insulation
(D)
81
Ø with insulation
(DI)
81
Tilt dimension
(KIPP)
81
Weight
(GEW)
81
Configuration
(CONARTST1)
81
Configuration
(CONARTST2)
81
Configuration
(CONARTST3)
79
Configuration
(CONARTST4)
79
Configuration
(CONARTST5)
79
Configuration
(CONARTST6)
79
Configuration
(CONARTST7)
79
Configuration
(CONARTST8)
79
Configuration
(CONARTST9)
79
Configuration
(CONARTST10)
79
Configuration
(CONARTST11)
67
Configuration
(CONARTST12)
67
Connection A1
(CONART1)
81
Connection A2
(CONART2)
81
Connection A3
(CONART3)
81
Connection A4
(CONART4)
81
Connection A5
(CONART5)
81
Фильтр
Capito CAD-каталог
bufferstorage
Здесь вы найдете модели CAD Capito
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Capito
bufferstorage
Capito
bufferstorage
2-Zonen-PD
Special storage
F-PD
Under / under buffer storage
FW-PD
District heating central unit
LegioClean DUO
Drinkwater-System LegioClean® DUO
LegioClean MULTI
LegioClean® MULTI drinking water system
Multi-PD
Multi-buffer storage
S-PS-TWS
Stratification storage tank with drinking water station
Stratification PD
Solar stratification buffer storage
S-WP-PD
Stratification heat pump storage
UNI-PS
Standard storage
Ключевое слово
storage
drinking water
DUO
buffer storage
MULTI
central unit
Special storage
system
Филиалы:
Германия
Neunkirchen 57290
CAPITO Gruppe
Mühlenbergstraße 12
Neunkirchen
+49 (0) 2735/ 760-0
+49 (0) 2735 / 770-903
heiztechnik@capito-gmbh.de
https://www.capito-gmbh.com/