Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
9
Дополнительные описательные данные
1
Единицы
9
Типы файла
9
Категории
1
Классификации
1
Carlo Gavazzi
Functionalities
(SAFFUN)
9
Safety channels
(SAFCH)
9
Start/Reset type
(START)
9
Safety outputs
(OUT)
9
Auxiliary outputs
(AUXOUT)
9
Safety compliancy
(SAFE)
9
Max output current
(MXCUR)
9
Rated voltage Vdc
(PWDC)
9
Rated voltage Vac
(PWAC)
9
Mounting type
(MOU)
9
Connection type
(CON)
9
Width
(DIM1)
9
Height
(DIM2)
9
Depth
(DIM3)
9
IP rating
(IP)
9
Operating temperature
(TMP)
9
Фильтр
Carlo Gavazzi CAD-каталог
Safety Modules
Здесь вы найдете модели CAD Carlo Gavazzi
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Carlo Gavazzi
Sensors
Safety Modules
Carlo Gavazzi
Sensors
Safety Modules
Safety modules
Relay outputs
Safety Modules
OSSD Outputs
Ключевое слово
Sensors
Safety Modules
Relay outputs
Outputs
Филиалы:
Италия
Lainate (MI) 20045
Carlo Gavazzi Automation SpA
via Milano 13
Lainate (MI)
+39 02 931 76 1
+39 02 931 76 401
info@gavazziautomation.com
https://www.gavazziautomation.com