Ключевое слово: 24
196
Единицы
196
Типы файла
196
Cleveland Lineartechnik
Slides type (TYP)
196
Execution (AF)
196
Size (GR)
196
Carriage width (A)
196
Length of the outer part (B)
196
Hub (C)
176
Sled position (POS)
76
Mounting Style (MA)
196
Hole pattern inner part (BIT)
159
Hole pattern outer part (BAT)
159
Sonder (SZ)
196
D
96
Length of the inner part (B1)
176
Weight (G)
196
Load capacity (LC)
196
Фильтр
Cleveland Lineartechnik CAD-каталог

Cleveland Lineartechnik CAD-каталог

Cross Roller Bearing SlidesЗдесь вы найдете CAD модели Cleveland Lineartechnik из областей Slides RO, Slides RP-RL-RM, Slides ROL-ROM, Slides RE-RCE, Slides RZH-RZP, Slides RQ, Slides RQP-RQL-RQM
EN
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
Германия
Löffingen/Schwarzwald 79843
Cleveland Lineartechnik GmbH
Hebelstraße 19–21
DELöffingen/Schwarzwald
+49 7654 801-0
+49 7654 801-10