2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 2
4
Единицы
4
Типы файла
4
Deco Lighting
видимая нагрузка (APPARENT_LOAD)
4
код сборки (ASSEMBLY_CODE)
4
длина кабеля (CABLE_LENGTH)
4
рассчитать коэффициент использования (CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
4
схема (CIRCUIT)
4
коэффициент использования (COEFFICIENT_OF_UTILIZATION)
4
цветной фильтр (COLOR_FILTER)
4
стоимость (COST)
4
разрез с пустотами при нагрузке (CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED)
4
высота по умолчанию (DEFAULT_ELEVATION)
4
описание (DESCRIPTION)
4
вариант оформления (DESIGN_OPTION)
4
изменение цветовой температуры лампы (DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT)
4
излучать от длины линии (EMIT_FROM_LINE_LENGTH)
4
хост (HOST)
4
длина хоста (HOST_LENGTH)
4
ширина хоста (HOST_WIDTH)
4
исходный цвет (INITIAL_COLOR)
4
начальная интенсивность (INITIAL_INTENSITY)
4
ключевое слово (KEYNOTE)
4
лампа (LAMP)
4
конфигурация лампы (LAMP_CONFIGURATION)
4
длина (LENGTH)
4
коэффициент потери света (LIGHT_LOSS_FACTOR)
4
источник света (LIGHT_SOURCE)
4
производитель (MANUFACTURER)
4
модель (MODEL)
4
номер омникласса (OMNICLASS_NUMBER)
4
название омникласса (OMNICLASS_TITLE)
4
фотометрический веб-файл (PHOTOMETRIC_WEB_FILE)
4
серия (SERIES)
4
url (URL)
4
версия (VERSION)
4
sourceurl (SOURCEURL)
4
имя (NAME)
4
Фильтр
Deco Lighting CAD-каталог

Deco Lighting CAD-каталог

HEXЗдесь вы найдете модели CAD Deco Lighting
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Ключевое слово
Филиалы:
США
Commerce, CA 90040
Deco Lighting, Inc.
2917 S Vail Ave
USCommerce, CA
+1 310 366 6866
+1 310 366 6855