Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
9
Функциональные возможности
8
Единицы
8
Типы файла
9
Категории
8
Классификации
8
Сертификаты
8
Elesa+Ganter
-0.05
(D1)
8
Position
(POS)
8
D2
8
D3
8
L1
8
L2
8
L3
8
Spring compression
(W)
8
Initial
(F)
8
End
(END)
8
Weight
(WEIGHT)
8
Customs Tariff Number
(CTN)
8
ROHS
8
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог
GN 614.6
Здесь вы найдете модели CAD Elesa+Ganter
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Elesa+Ganter
Фиксирующие элементы
GN 614.6
Elesa+Ganter
Фиксирующие элементы
GN 614.6
GN 614.6
Spring plungers, without thread, with collar, Type K, Steel, standard sprin...
GN 614.6
Spring plungers, without thread, with collar, Type KN, Steel, standard sprin...
подробнее о товаре
Ключевое слово
товаре
подробнее
Элементы
Фиксирующие
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
St. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru