2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 4
31
Функциональные возможности
24
Единицы
24
Типы файла
31
Категории
24
Классификации
24
Сертификаты
24
Elesa+Ganter
Position (POS)
24
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7 (D1)
24
Thread (D2)
24
E
24
L2
24
L3
24
L4
24
min. (L5)
24
SW
24
Initial (FEDERDRUCK)
24
End (FEDERDRUCK2)
24
Weight (WEIGHT)
24
Customs Tariff Number (CTN)
24
ROHS
24
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог

Elesa+Ganter CAD-каталог

GN 617 NIЗдесь вы найдете CAD модели Elesa+Ganter из областей GN 617 A, GN 617 AK, GN 617 AKN, GN 617 AN, GN 617 G, GN 617 GK
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
RUSt. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454