Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Ключевое слово: 8
29
Единицы
28
Типы файла
29
Категории
28
Классификации
28
Сертификаты
28
Elesa+Ganter
bore
(D1)
28
Clamping length
(K)
28
Bore
(D2)
28
L1
28
L2
28
M
28
T
28
X1
28
X2
28
Y1
28
Y2
28
Screw locations
(Z)
28
Clamping lever
(L3)
28
Finish
(OBVIS)
28
Weight
(WEIGHT)
28
Customs Tariff Number
(CTN)
28
ROHS
28
Фильтр
Elesa+Ganter CAD-каталог
GN 146
Здесь вы найдете модели CAD Elesa+Ganter
Добавить поиск по каталогу
Предпочтительный язык каталога
RU
Фильтр каталогов
Все страны/регионы доставки
Все рынки
...
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 146
Elesa+Ganter
Соединительные элементы для конструкций из труб
GN 146
GN 146
Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless...
подробнее о товаре
Ключевое слово
товаре
подробнее
Элементы
Соединительные
труб
конструкций
Филиалы:
Россия
St. Petersburg RU-199178
JSC FAM GROUP
57, Maly prospect, V.O.
St. Petersburg
+7 812 3319333
+7 812 3271454
info@fam-drive.ru
www.fam-drive.ru